Menu Hľadať

Metrické O-krúžky a súpravy

Na sklade

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Obsahujú sortiment imperiálnych aj metrických veľkostí.
  • K dispozícii na použitie v hydraulických a pneumatických zariadeniach.
  • Tieto sady sú balené tak, aby sa tesnenia počas prepravy a skladovania nepoškodili.
Materiál: FPM 75, NBR Farba: Čierna Skupina SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť W ID Materiál Typ Kúpiť
21200 Na sklade
1.6 mm
6.1 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
10.1 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
24.5 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
19.5 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
31.5 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
5.6 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
7.6 mm
FPM 75
2
233 Na sklade
2.4 mm
11.6 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
26.5 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
8.1 mm
FPM 75
2
35 Na sklade
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
200 Na sklade
1.6 mm
4.1 mm
FPM 75
2
18 Na sklade
1.6 mm
6.1 mm
NBR
2
Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
9.6 mm
NBR
2
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
6.6 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
14.1 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
12.1 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
14.6 mm
FPM 75
2
  • z/zo 3
O-krúžok 6.1 mm 1.6 mm FPM 75 Čierna

10405956


Úroveň zásob
21200 Na sklade
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 10.1 mm 1.6 mm FPM 75 Čierna

10405970


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 24.5 mm 3.0 mm FPM 75 Čierna

10406076


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 19.5 mm 3.0 mm FPM 75 Čierna

10406069


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 31.5 mm 3.0 mm FPM 75 Čierna

10406090


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 5.6 mm 2.4 mm FPM 75 Čierna

10406007


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 7.6 mm 2.4 mm FPM 75 Čierna

10406021


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 11.6 mm 2.4 mm FPM 75 Čierna

10406045


Úroveň zásob
233 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 26.5 mm 3.0 mm FPM 75 Čierna

10406083


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 8.1 mm 1.6 mm FPM 75 Čierna

10405963


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 11.6 mm 2.4 mm NBR Čierna

10405864


Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 4.1 mm 1.6 mm FPM 75 Čierna

10405949


Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 6.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

10405758


Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 8.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

10405765


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 9.6 mm 2.4 mm NBR Čierna

10405857


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 39.5 mm 3.0 mm NBR Čierna

10405932


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 6.6 mm 2.4 mm FPM 75 Čierna

10406014


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 14.1 mm 1.6 mm FPM 75 Čierna

10405994


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 12.1 mm 1.6 mm FPM 75 Čierna

10405987


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 14.6 mm 2.4 mm FPM 75 Čierna

10406052


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna