Menu Hľadať

O-krúžok 8.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 8.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Nový kód produktu:

10405765

Starý kód produktu:

600697

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,0529 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

5,29 €

100 x 0,0529 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 1.6 mm
ID 8.1 mm
Počet kusov 100
Typ 2
Farba Čierna
Plný materiál Nitril-butadiénová guma
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás