O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiál: FPM 75, NBR Farba: Čierna Skupina SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | W | ID | Materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0529 € - 0,0529 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,0659 € - 0,0659 € | 91 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
176,1288 € - 176,1288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
27,1099 € - 27,1099 € | 4 Na sklade |
|
|
NBR
|
1
|
||
0,0551 € - 0,0648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,0442 € - 0,052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
NBR
|
2
|
|||
0,165 € - 0,1948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,0551 € - 0,0648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,2513 € - 0,3797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,0551 € - 0,0648 € | 300 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
NBR
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku