Menu Hľadať

Mini zatlačovacie nity

Na sklade

Mini Snap Rivets that have a male and a female component. Made from Nylon 6/6 that is rated UL94 V2, RMS-01. They offer the perfect solution for fixing two panels together, all with a simple snap.

Quickly install by pressing the male and female pieces together. These mini nylon snap rivets are an ideal choice for outdoor environments. They are resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

  • Colours: Black and Natural
  • Temperature Range: -40C up to 85C.
  • Male and female parts are packed and sold separately.


Skupina SR: SRK0015

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
46 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie nitu Kompatibilný priemer otvoru Výška hlavy Hrúbka steny Priemer hlavy Kúpiť
0,3114 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.3 mm
6.3 mm
10.2 mm
0,3114 € - 0,3114 € 500 Na sklade
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
0,3114 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
0,3114 € - 0,3114 € 991 Na sklade
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
0,0859 € - 0,1061 € 898 Na sklade
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,0859 € - 0,1061 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.4 mm
1.9 mm
1.1 mm
9.5 mm
0,0565 € - 0,0698 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
0,1254 € - 0,1548 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.5 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1817 € - 0,2243 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
0,1505 € - 0,225 € 995 Na sklade
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0859 € - 0,1061 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0565 € - 0,0698 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
1.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0859 € - 0,1061 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,0565 € - 0,0698 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
0,0859 € - 0,1061 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,0565 € - 0,0698 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,1254 € - 0,1548 € Požiadajte o dodací termin tu
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
0,1635 € - 0,1678 € Požiadajte o dodací termin tu
Račňa
2.5 mm
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Račňa
2.5 mm
16.0 mm
0,3114 € - 0,3114 € 400 Na sklade
Lamelové svorky s vonkajším závitom
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
  • z/zo 3
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 6.3 mm Polyamid Prírodná

10160534

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 4.7 mm Polyamid Prírodná

10160527

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    4.7 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 0.7 mm Polyamid Prírodná

10160480

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 1.5 mm Polyamid Prírodná

10160497

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
991 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.4 mm 1.9 mm Polyamid Prírodná

10223802

Cenové rozpätie
0,1061 € - 0,0859 €

Úroveň zásob
898 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.9 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.4 mm 1.1 mm Polyamid Prírodná

10223789

Cenové rozpätie
0,1061 € - 0,0859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.1 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 1.6 mm 0.5 mm Polyamid Prírodná

10223710

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 3.2 mm Polyamid Prírodná

10223888

Cenové rozpätie
0,1548 € - 0,1254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 3.6 mm Polyamid Prírodná

10223895

Cenové rozpätie
0,2243 € - 0,1817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    3.6 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 2.4 mm Polyamid Prírodná

10223871

Cenové rozpätie
0,225 € - 0,1505 €

Úroveň zásob
995 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.4 mm 1.6 mm Polyamid Prírodná

10223796

Cenové rozpätie
0,1061 € - 0,0859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 1.6 mm 1.6 mm Polyamid Prírodná

10223741

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.4 mm 2.3 mm Polyamid Prírodná

10223819

Cenové rozpätie
0,1061 € - 0,0859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 1.6 mm 1.9 mm Polyamid Prírodná

10223758

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.9 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 2.4 mm 3.2 mm Polyamid Prírodná

10223826

Cenové rozpätie
0,1061 € - 0,0859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.4 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 1.6 mm 0.8 mm Polyamid Prírodná

10223727

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.6 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 1.1 mm Polyamid Prírodná

10223857

Cenové rozpätie
0,1548 € - 0,1254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    1.1 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy
Montážna svorka 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10380635

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Druh nitovania
    Zásuvné
  • Typ/prevedenie nitu
    Račňa
  • Tvar hlavy nitu
    Okrúhle
Montážna svorka 12.5 mm 12.5 mm 16.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10382431


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Druh nitovania
    Zásuvné
  • Typ/prevedenie nitu
    Račňa
  • Tvar hlavy nitu
    Okrúhle
Zatlačovací upevňovací prvok 3.2 mm 3.1 mm Polyamid Prírodná

10160510

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Druh nitovania
    Zopnutie dokopy