Cam Dowels are used in combination with Cam Locks. They are a type of bolt fitting that are primarily used for connecting panels together. Commonly used in wooden furniture assemblies, Cam Dowels are ideal for self-assembly and flat-pack furniture projects.
These Cam Dowels have a pozi style head and offer a choice of drive types, including; L20, L21, L34.4, L41 and L44.4. They are part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchased separately.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2801 € - 0,4755 € | 2000 Na sklade |
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,2873 € - 0,3793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
| 0,2901 € - 0,3823 € | 556 Na sklade |
Oceľ
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,3313 € - 0,3313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2475 € - 0,2475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zinok
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 10379455 | 0,2716 € - 0,5164 € | 900 Na sklade |
Oceľ
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku