Cam Lock Nuts are usually used in furniture and cabinet making industries. They are used to create a secure joint when assembling and connecting furniture. They feature a cross-shaped driver type.
The Cam Lock Nut is inserted into a pre-drilled hole found in one one of the furniture panels, such as a wooden board. They are then tapped into place with a hammer. They are self-locking to prevent rotation during hand or automatic assembly.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka kompatibilnej dosky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|
| 0,155 € - 0,155 € | 34 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,216 € - 0,467 € | 1226 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2635 € - 0,2899 € | 252 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2517 € - 0,5496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku