Menu Hľadať

Nečlenené nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 40.0 mm Čierna

Polypropylénová nastaviteľná nožička s montážnym závitom a pevnou základňou má 48,0 mm | 1,89 palcovú pevnú základňu na montáž strojových zariadení a dopravníkov.
Nový kód produktu:

10259726

Starý kód produktu:

466158

505 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 25

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Priemer základne 48.0 mm
Výška základne 19.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Materiál základne PP
Typ/prevedenie základne Tvrdený plast
Farba Čierna
Plný materiál Polypropylén, oceľ
Spôsob montáže Threaded Stud
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás