Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Skupina SR: SR5439
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4508 € - 1,4508 € | 45 Na sklade |
M10
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
10259566 | 1,0837 € - 1,0837 € | 300 Na sklade |
M10
|
Závitový čap
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1,0837 € - 1,0837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,5645 € - 1,5645 € | 70 Na sklade |
M10
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3995 € - 1,3995 € | 480 Na sklade |
M12
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,2815 € - 1,2815 € | 380 Na sklade |
M10
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,5502 € - 1,5502 € | 500 Na sklade |
M10
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1692 € - 1,1692 € | 1500 Na sklade |
M10
|
Závitový čap
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1506 € - 1,354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9274 € - 0,9274 € | 1530 Na sklade |
M8
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2261 € - 1,2261 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3099 € - 1,3099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,5502 € - 1,5502 € | 62 Na sklade |
M8
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,5361 € - 1,8205 € | 23 Na sklade |
M10
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2701 € - 1,2701 € | 425 Na sklade |
M12
|
Závitový čap
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1108 € - 1,1108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1549 € - 1,1549 € | 600 Na sklade |
M8
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,2261 € - 1,2261 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7979 € - 0,7979 € | 4365 Na sklade |
M6
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8547 € - 0,8547 € | 1200 Na sklade |
M8
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku