Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Skupina SR: SR5439
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0724 € - 4,1816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
|
||
1,3384 € - 1,3384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,4508 € - 1,4508 € | 130 Na sklade |
M12
|
Závitový čap
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,4992 € - 0,4992 € | 2000 Na sklade |
M8
|
Montáž skrutkou
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2402 € - 1,2402 € | 2220 Na sklade |
M10
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,5502 € - 1,5502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,2815 € - 1,2815 € | 200 Na sklade |
M10
|
Závitový čap
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,5502 € - 1,5502 € | 41400 Na sklade |
M12
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,6641 € - 1,9485 € | 7 Na sklade |
M12
|
Závitový čap
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0824 € - 1,0824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Závitový čap
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
1,7494 € - 1,7494 € | 350 Na sklade |
M12
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1976 € - 1,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,6926 € - 1,6926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Závitový čap
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2815 € - 1,2815 € | 380 Na sklade |
M10
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,5502 € - 1,5502 € | 500 Na sklade |
M10
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1549 € - 1,1549 € | 600 Na sklade |
M8
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1108 € - 1,1108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1692 € - 1,1692 € | 1500 Na sklade |
M10
|
Závitový čap
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,977 € - 1,977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Závitový čap
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1108 € - 1,1108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku