Menu Hľadať

Nastavovacie nástroje pre tesniace zátky - metrické

Vo výrobe

Tieto nastavovacie nástroje pre tesniace zátky pre metrické veľkosti pomáhajú pri efektívnej inštalácii tesniacich zátok v rôznych aplikáciách. Prispievajú k lepšiemu utesneniu znížením prenikania vzduchu alebo nečistôt.

Tesniace zátky sa osadia do vyvŕtaného otvoru a expanzná gulička sa vtlačí do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú vtlačené do materiálu puzdra pre trvalé upchatie a utesnenie otvoru. Gulička drží vo svojej polohe. Nie je potrebné žiadne závitovanie, vystružovanie ani opracovanie drážok O-krúžkov, stačí páska alebo tesnenie.

Produktový rad je ponúkaný vo variantoch s ručným a vzduchovým nástrojom pre rôzne inštalácie. Pred aplikovaním tlaku sa uistite, že je gulička úplne osadená. Často sa používajú v pneumatických, hydraulických a kvapalinových systémoch, automobilovom sektore, priemysle a ventiloch.

  • Prispievajú k lepšiemu utesneniu znížením prenikania vzduchu alebo nečistôt.
  • Ponúkaný vo variantoch s ručným a vzduchovým nástrojom pre rôzne inštalácie.
  • Používajú sa v pneumatických, hydraulických a kvapalinových systémoch, automobilovom sektore, priemysle a ventiloch.
  • Pre metrické veľkosti.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRP0193

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d3 x ±0.2 Typ nástroja l2 d2 l1 d1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
19.05
0.6
Hand Tool
45.0
17.7
127.0
18.0
Požiadajte o dodací termin tu
15.88
0.4
Hand Tool
22.0
8.7
127.0
9.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.53
0.2
Hand Tool
10.0
3.8
127.0
4.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.53
0.4
Hand Tool
15.0
5.8
127.0
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
19.05
0.6
Hand Tool
40.0
15.7
127.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.53
0.4
Hand Tool
12.0
4.7
127.0
5.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.53
0.4
Hand Tool
10.0
2.8
127.0
3.0
Požiadajte o dodací termin tu
25.40
0.8
Hand Tool
50.0
19.7
127.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
19.05
0.4
Hand Tool
35.0
13.7
127.0
14.0
Požiadajte o dodací termin tu
15.88
0.4
Hand Tool
30.0
11.7
127.0
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
15.88
0.4
Hand Tool
25.0
9.8
127.0
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.53
0.4
Hand Tool
18.0
6.8
127.0
7.0
Požiadajte o dodací termin tu
25.40
0.8
Hand Tool
55.0
21.7
127.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.53
0.3
Hand Tool
20.0
7.8
127.0
8.0
Nastavovací nástroj 18.0 17.7 127.0 Oceľ

20251185


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    45.0
Nastavovací nástroj 9.0 8.7 127.0 Oceľ

20251055


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    22.0
Nastavovací nástroj 4.0 3.8 127.0 Oceľ

20250959


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Nastavovací nástroj 6.0 5.8 127.0 Oceľ

20250997


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    15.0
Nastavovací nástroj 16.0 15.7 127.0 Oceľ

20251161


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    40.0
Nastavovací nástroj 5.0 4.7 127.0 Oceľ

20250973


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    12.0
Nastavovací nástroj 3.0 2.8 127.0 Oceľ

20250935


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Nastavovací nástroj 20.0 19.7 127.0 Oceľ

20251215


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    50.0
Nastavovací nástroj 14.0 13.7 127.0 Oceľ

20251130


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    35.0
Nastavovací nástroj 12.0 11.7 127.0 Oceľ

20251109


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    30.0
Nastavovací nástroj 10.0 9.8 127.0 Oceľ

20251086


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    25.0
Nastavovací nástroj 7.0 6.8 127.0 Oceľ

20251017


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    18.0
Nastavovací nástroj 22.0 21.7 127.0 Oceľ

20251246


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    55.0
Nastavovací nástroj 8.0 7.8 127.0 Oceľ

20251031


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    20.0