Menu Hľadať

Nastavovacie skrutky - plastové s drážkou

Na sklade

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Skupina SR: SR1957

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
67 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
0,156 € - 0,2223 € 19997 Na sklade
M8
25.0 mm
0,0492 € - 0,0492 € 16700 Na sklade
M5
12.0 mm
0,2236 € - 0,2236 € 800 Na sklade
M12
16.0 mm
0,1139 € - 0,1139 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
10.0 mm
0,0692 € - 0,0755 € 1400 Na sklade
M3
8.0 mm
0,0566 € - 0,0754 € 300 Na sklade
M6
12.0 mm
0,0566 € - 0,0729 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
16.0 mm
0,1156 € - 0,1227 € 1100 Na sklade
M6
30.0 mm
0,7801 € - 0,7801 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0 mm
0,124 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
30.0 mm
0,1794 € - 0,1905 € 400 Na sklade
M8
30.0 mm
0,058 € - 0,0716 € 2000 Na sklade
M6 x 1.0
8.0 mm
0,0364 € - 0,0449 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
10.0 mm
0,1878 € - 0,2318 € 10 Na sklade
M8 x 1.25
20.0 mm
10297162 0,0361 € - 0,0446 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
0,0951 € - 0,1174 € 96 Na sklade
M6 x 1.0
50.0 mm
0,222 € - 0,2741 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
30.0 mm
0,0362 € - 0,0447 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
8.0 mm
0,2008 € - 0,2479 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
50.0 mm
0,0925 € - 0,1142 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
60.0 mm
  • z/zo 4
Nastavovacia skrutka S drážkou M8 25.0 mm PA

10103517

Cenové rozpätie
0,2223 € - 0,156 €

Úroveň zásob
19997 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M5 12.0 mm PA

10103456

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0492 €

Úroveň zásob
16700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M12 16.0 mm PA

10179253

Cenové rozpätie
0,2236 € - 0,2236 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M3 10.0 mm PA

10179239

Cenové rozpätie
0,1139 € - 0,1139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M3 8.0 mm PA

10053720

Cenové rozpätie
0,0755 € - 0,0692 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 12.0 mm PA

10103470

Cenové rozpätie
0,0754 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M5 16.0 mm PA

10103463

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 30.0 mm PA

10103500

Cenové rozpätie
0,1227 € - 0,1156 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M12 20.0 mm PA

10179260

Cenové rozpätie
0,7801 € - 0,7801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 30.0 mm PA

10330890

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M8 30.0 mm PA

10103524

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1794 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 x 1.0 8.0 mm Polyamid 6.6

10298442

Cenové rozpätie
0,0716 € - 0,058 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 10.0 mm Polyamid 6.6

10297186

Cenové rozpätie
0,0449 € - 0,0364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M8 x 1.25 20.0 mm Polyamid 6.6

10298916

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,1878 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 6.0 mm Polyamid 6.6

10297162

Cenové rozpätie
0,0446 € - 0,0361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 x 1.0 50.0 mm Polyamid 6.6

10298466

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
96 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M10 x 1.5 30.0 mm Polyamid 6.6

10299272

Cenové rozpätie
0,2741 € - 0,222 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 x 0.7 8.0 mm Polyamid 6.6

10297179

Cenové rozpätie
0,0447 € - 0,0362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M8 50.0 mm Polyamid 6.6

10298923

Cenové rozpätie
0,2479 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 x 1.0 60.0 mm Polyamid 6.6

10298473

Cenové rozpätie
0,1142 € - 0,0925 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka