Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Skupina SR: SR2332, SR2335
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Sila ťahu | Tvar | Polarita | Celkové rozmery | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9943 € - 1,1167 € | 100 Na sklade |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 2,6652 € - 3,0917 € | 100 Na sklade |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 1,2071 € - 3,6432 € | 400 Na sklade |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3,3532 € - 3,5585 € | 260 Na sklade |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 2,3763 € - 2,3763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 0,5656 € - 0,6444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 0,9957 € - 1,1342 € | 8 Na sklade |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 0,5452 € - 0,621 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 15,6141 € - 17,7719 € | 6 Na sklade |
15.5 kg
15.5 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 1,054 € - 1,1998 € | 1000 Na sklade |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 2,9304 € - 3,3386 € | 5 Na sklade |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 0,8791 € - 1,0015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cylindrický
|
Južná
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 1,8515 € - 2,1139 € | 6310 Na sklade |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cylindrický
|
Južná
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 18,5445 € - 21,1105 € | 45 Na sklade |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cylindrický
|
Južná
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 0,7406 € - 0,8441 € | 230 Na sklade |
0.6 kg
0.6 kg
|
Obdĺžnikové
|
Sever a juh
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 12,3922 € - 14,127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0 kg
13.0 kg
|
Obdĺžnikové
|
Sever a juh
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 1,5016 € - 1,7203 € | 1090 Na sklade |
2.7 kg
2.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,4315 € - 0,4898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.6 kg
0.6 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
4.0 mm
4.0 mm
|
||
| 0,3717 € - 0,4213 € | 1480 Na sklade |
0.7 kg
0.7 kg
|
Obdĺžnikové
|
Sever a juh
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
| 2,6388 € - 3,0033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.1 kg
5.1 kg
|
Obdĺžnikové
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku