Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Skupina SR: SR2332, SR2335
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Sila ťahu | Tvar | Polarita | Celkové rozmery | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 Na sklade |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
15.0 mm
15.0 mm
|
|||
100 Na sklade |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
15.0 mm
15.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
260 Na sklade |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
75 Na sklade |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
50.0 mm
50.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
100 Na sklade |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
6.0 mm
6.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|||
3180 Na sklade |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
19.9 kg
19.9 kg
|
Obdĺžnikové
|
Sever a juh
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.0 kg
1.0 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
5.0 mm
5.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.1 kg
3.1 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|||
20 Na sklade |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindrický
|
Južná
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cylindrický
|
Južná
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.6 kg
3.6 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku