Menu Hľadať

Neodýmové magnety

Na sklade

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Skupina SR: SR2332, SR2335

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
107 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Sila ťahu Tvar Polarita Celkové rozmery Kúpiť
0,421 € - 0,4778 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 kg
Tyč
Sever a juh
4.0 mm
0,5518 € - 0,6287 € 675 Na sklade
0.3 kg
Cylindrický
Južná
6.0 mm
1,0283 € - 1,1705 € 200 Na sklade
0.8 kg
Cylindrický
Južná
15.0 mm
2,0197 € - 2,3041 € 460 Na sklade
3.3 kg
Cylindrický
Sever a juh
15.0 mm
8,0931 € - 9,231 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 kg
Cylindrický
Sever a juh
20.0 mm
11,4214 € - 13,0145 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 kg
Cylindrický
Sever a juh
22.0 mm
1,8063 € - 2,0623 € 6780 Na sklade
2.1 kg
Cylindrický
Severná
10.0 mm
18,0922 € - 20,5956 € 45 Na sklade
23.2 kg
Cylindrický
Severná
23.0 mm
1,7921 € - 2,0339 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 kg
Obdĺžnikové
Sever a juh
10.0 mm
1,4649 € - 1,6783 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
1,2957 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 kg
Cylindrický
Sever a juh
20.0 mm
22,8571 € - 26,0288 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 kg
Cylindrický
Sever a juh
40.0 mm
1,2858 € - 1,4649 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 kg
Tyč
Sever a juh
5.0 mm
0,8193 € - 0,9316 € 20 Na sklade
1.3 kg
Cylindrický
Sever a juh
12.0 mm
0,8577 € - 0,9771 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 kg
Cylindrický
Južná
12.0 mm
3,4278 € - 3,9114 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 kg
Tyč
Sever a juh
5.0 mm
0,7438 € - 0,8462 € 880 Na sklade
0.5 kg
Cylindrický
Severná
10.0 mm
0,5319 € - 0,6059 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 kg
Cylindrický
Severná
8.0 mm
2,8589 € - 3,2571 € Požiadajte o dodací termin tu
2.2 kg
Cylindrický
Severná
20.0 mm
12,6305 € - 14,3799 € 683 Na sklade
19.9 kg
Obdĺžnikové
Sever a juh
20.0 mm
  • z/zo 6
Valcový magnet Neodým Sever a juh 4.0 mm 0.6 kg

10191101

Cenové rozpätie
0,4778 € - 0,421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    4.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    0.6 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Južná 6.0 mm 0.3 kg

10191187

Cenové rozpätie
0,6287 € - 0,5518 €

Úroveň zásob
675 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    6.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.3 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Južná 15.0 mm 0.8 kg

10191262

Cenové rozpätie
1,1705 € - 1,0283 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    15.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.8 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 15.0 mm 3.3 kg

10190913

Cenové rozpätie
2,3041 € - 2,0197 €

Úroveň zásob
460 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkové rozmery
    15.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    3.3 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 20.0 mm 11.0 kg

10190999

Cenové rozpätie
9,231 € - 8,0931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    11.0 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 22.0 mm 13.0 kg

10191019

Cenové rozpätie
13,0145 € - 11,4214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkové rozmery
    22.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    13.0 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Severná 10.0 mm 2.1 kg

10191491

Cenové rozpätie
2,0623 € - 1,8063 €

Úroveň zásob
6780 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    2.1 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Severná 23.0 mm 23.2 kg

10191590

Cenové rozpätie
20,5956 € - 18,0922 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celkové rozmery
    23.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    23.2 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Tyčový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 3.6 kg

10191354

Cenové rozpätie
2,0339 € - 1,7921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Sila ťahu
    3.6 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 2.7 kg

10190876

Cenové rozpätie
1,6783 € - 1,4649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    2.7 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 20.0 mm 1.1 kg

10190951

Cenové rozpätie
1,4792 € - 1,2957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    1.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.1 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 40.0 mm 14.0 kg

10191033

Cenové rozpätie
26,0288 € - 22,8571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    40.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    14.0 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 5.0 mm 1.0 kg

10191118

Cenové rozpätie
1,4649 € - 1,2858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    5.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    1.0 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 12.0 mm 1.3 kg

10190883

Cenové rozpätie
0,9316 € - 0,8193 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celkové rozmery
    12.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.3 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Južná 12.0 mm 0.7 kg

10191248

Cenové rozpätie
0,9771 € - 0,8577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    12.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.7 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 5.0 mm 1.1 kg

10191132

Cenové rozpätie
3,9114 € - 3,4278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    5.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    1.1 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Severná 10.0 mm 0.5 kg

10191217

Cenové rozpätie
0,8462 € - 0,7438 €

Úroveň zásob
880 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.5 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Severná 8.0 mm 0.4 kg

10191194

Cenové rozpätie
0,6059 € - 0,5319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    8.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.4 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Severná 20.0 mm 2.2 kg

10191538

Cenové rozpätie
3,2571 € - 2,8589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    2.2 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Tyčový magnet Neodým Sever a juh 20.0 mm 19.9 kg

10191439

Cenové rozpätie
14,3799 € - 12,6305 €

Úroveň zásob
683 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Sila ťahu
    19.9 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi