Menu Hľadať

Neodýmové magnety

Na sklade

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Skupina SR: SR2332, SR2335

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
107 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Sila ťahu Tvar Polarita Celkové rozmery Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
2.2 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.5 kg
Obdĺžnikové
Sever a juh
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
0.6 kg
Obdĺžnikové
Sever a juh
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
0.6 kg
Tyč
Sever a juh
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
0.4 kg
Cylindrický
Severná
8.0 mm
675 Na sklade
0.3 kg
Cylindrický
Južná
6.0 mm
6 Na sklade
1.4 kg
Tyč
Sever a juh
6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
0.8 kg
Cylindrický
Severná
8.0 mm
1255 Na sklade
2.2 kg
Cylindrický
Južná
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.0 kg
Cylindrický
Severná
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 kg
Cylindrický
Južná
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.1 kg
Obdĺžnikové
Sever a juh
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
9.4 kg
Cylindrický
Severná
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
9.4 kg
Cylindrický
Južná
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
0.8 kg
Cylindrický
Južná
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.1 kg
Obdĺžnikové
Sever a juh
10.0 mm
26 Na sklade
4.7 kg
Cylindrický
Severná
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.0 kg
Cylindrický
Južná
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.7 kg
Cylindrický
Južná
20.0 mm
5 Na sklade
0.7 kg
Obdĺžnikové
Sever a juh
3.0 mm
  • z/zo 6
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 2.2 kg

10190869


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    2.2 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Tyčový magnet Neodým Sever a juh 15.0 mm 8.5 kg

10191378


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkové rozmery
    15.0 mm
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Sila ťahu
    8.5 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Tyčový magnet Neodým Sever a juh 5.0 mm 0.6 kg

10191361


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    1.0 mm
  • Celkové rozmery
    5.0 mm
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Sila ťahu
    0.6 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 4.0 mm 0.6 kg

10191101


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    4.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    0.6 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Severná 8.0 mm 0.4 kg

10191194


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    8.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.4 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Južná 6.0 mm 0.3 kg

10191187


Úroveň zásob
675 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    6.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.3 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 6.0 mm 1.4 kg

10191149


Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    6.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    1.4 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Severná 8.0 mm 0.8 kg

10191279


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    8.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.8 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Južná 20.0 mm 2.2 kg

10191545


Úroveň zásob
1255 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    2.2 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Severná 10.0 mm 1.0 kg

10191293


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.0 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Južná 25.0 mm 6.0 kg

10191620


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    25.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    6.0 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Tyčový magnet Neodým Sever a juh 5.0 mm 4.1 kg

10191408


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    5.0 mm
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Sila ťahu
    4.1 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Severná 20.0 mm 9.4 kg

10191576


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    9.4 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Južná 20.0 mm 9.4 kg

10191583


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    9.4 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Južná 15.0 mm 0.8 kg

10191262


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    15.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.8 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Tyčový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 5.1 kg

10191392


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Sila ťahu
    5.1 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Severná 20.0 mm 4.7 kg

10191552


Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    4.7 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Južná 10.0 mm 1.0 kg

10191309


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.0 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Južná 20.0 mm 4.7 kg

10191569


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    4.7 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Tyčový magnet Neodým Sever a juh 3.0 mm 0.7 kg

10191316


Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    3.0 mm
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Sila ťahu
    0.7 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi