Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Skupina SR: SR2332, SR2335
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Sila ťahu | Tvar | Polarita | Celkové rozmery | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
4.9 kg
4.9 kg
|
Obdĺžnikové
|
Sever a juh
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.7 kg
0.7 kg
|
Obdĺžnikové
|
Sever a juh
|
5.0 mm
5.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|||
275 Na sklade |
1.6 kg
1.6 kg
|
Obdĺžnikové
|
Sever a juh
|
5.0 mm
5.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.2 kg
1.2 kg
|
Obdĺžnikové
|
Sever a juh
|
6.0 mm
6.0 mm
|
|||
20 Na sklade |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindrický
|
Južná
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.3 kg
3.3 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
15.0 mm
15.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
8.5 kg
8.5 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.4 kg
3.4 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
11.0 kg
11.0 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|||
1 Na sklade |
16.0 kg
16.0 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|||
3180 Na sklade |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.4 kg
0.4 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
3.0 mm
3.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cylindrický
|
Južná
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
23.0 mm
23.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.6 kg
1.6 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cylindrický
|
Južná
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku