Menu Hľadať

O-krúžok 15.6 mm 1.8 mm NBR Čierna

Tento čierny čelný tesniaci o-krúžok je vyrobený z nitrilu (NBR 90) a je vhodný na vloženie do drážky spojky s vonkajším závitom. Netesné spojenie sa vytvorí, keď je o-krúžok stlačený proti plochej ploche spojky s vnútorným závitom.
Nový kód produktu:

10386248

Starý kód produktu:

490173

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,0704 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

7,04 €

100 x 0,0704 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
ID 15.6 mm
W 1.8 mm
Farba Čierna
Plný materiál Fluórový elastomér 75
Počet kusov 100
Typ 2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás