O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiál: NBR Farba: Čierna Skupina SR: SR6160, SRV0069
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | W | ID | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0526 € - 0,0619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,0678 € - 0,0797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
| 0,0526 € - 0,0619 € | 1000 Na sklade |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,1421 € - 0,1819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| 0,109 € - 0,1283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 10385265 | 21,6644 € - 21,6644 € | 9 Na sklade |
|
|
1
|
|
| 0,1307 € - 0,1307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 0,036 € - 0,036 € | 800 Na sklade |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
| 0,0813 € - 0,0813 € | 600 Na sklade |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,036 € - 0,036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
| 0,0992 € - 0,0992 € | 50 Na sklade |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 0,0721 € - 0,0721 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
| 0,0632 € - 0,0632 € | 900 Na sklade |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku