Obdĺžnikové závitové vložky sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, sklopnými klzákmi a kolieskami. K dispozícii sú celokovové varianty alebo plastové vložky s kovovou maticou.Zátky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad.
Materiál: Polyetylén HD, HDPE, oceľ, PA, Hliník, HDPE Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1570, SR1571, SR1567
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | L2 | T2 | Veľkosť závitu | Materiál | L1 | T1 | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M8
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M10
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|||
400 Na sklade |
|
|
M10
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M8
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M8
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|||
550 Na sklade |
|
|
M10
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M10
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|||
400 Na sklade |
|
|
M10
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|||
39 Na sklade |
|
|
M8
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|||
60 Na sklade |
|
|
M8
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M8
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
1200 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
HDPE
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
|||
418 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
168 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
|||
10163993 | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Hliník
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Hliník
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
4
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku