Menu Hľadať

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Na sklade

Obdĺžnikové závitové vložky sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, sklopnými klzákmi a kolieskami. K dispozícii sú celokovové varianty alebo plastové vložky s kovovou maticou.Zátky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad.

  • Ponúka ochranu povrchu a zabraňuje vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.
  • Vhodné pre štandardné aplikácie a aplikácie so silným zaťažením.
Materiál: Polyetylén HD, HDPE, oceľ, PA, Hliník, HDPE Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1570, SR1571, SR1567

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť L2 T2 Veľkosť závitu Materiál L1 T1 Typ Kúpiť
1,3214 € - 1,4536 € 296 Na sklade
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
1
0,2623 € - 0,5509 € 168 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
20.0 mm
1.5 mm
3
0,6808 € - 1,4296 € 500 Na sklade
M8
PA
40.0 mm
1.5 mm
1
0,4295 € - 0,9229 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
35.0 mm
2.0 mm
2
0,4708 € - 0,9889 € 500 Na sklade
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
25.0 mm
1.5 mm
3
0,7054 € - 1,5412 € 35 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
50.0 mm
2.0 mm
2
5,7462 € - 13,2918 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10
Hliník
60.0 mm
2.5 mm
4
0,5037 € - 0,5147 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
35.0 mm
2.0 mm
2
0,2982 € - 0,6264 € 400 Na sklade
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
20.0 mm
1.5 mm
3
5,6412 € - 10,2987 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M10
Hliník
50.0 mm
2.0 mm
4
5,1773 € - 13,3217 € 52 Na sklade
1.0 mm
M10
Hliník
50.0 mm
2.0 mm
4
0,4902 € - 1,0294 € 176 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
60.0 mm
1.5 mm
3
10163993 5,8368 € - 15,7009 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M10
Hliník
60.0 mm
2.0 mm
4
0,6457 € - 1,3828 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
50.0 mm
2.0 mm
2
0,6187 € - 1,2993 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
40.0 mm
2.0 mm
2
0,3093 € - 0,6496 € 235 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
20.0 mm
1.5 mm
3
0,7794 € - 1,6368 € 300 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
60.0 mm
2.0 mm
2
0,6559 € - 1,3774 € 185 Na sklade
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
60.0 mm
1.5 mm
3
0,6671 € - 1,4008 € 418 Na sklade
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
50.0 mm
2.0 mm
2
0,7225 € - 1,5173 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
  • z/zo 2
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 25 mm 2 Čierna

10248423

Cenové rozpätie
1,4536 € - 1,3214 €

Úroveň zásob
296 Na sklade
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    1
3 Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 30 x 20 mm 1-1.5 Šedá

10303993

Cenové rozpätie
0,5509 € - 0,2623 €

Úroveň zásob
168 Na sklade
Atribúty
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    3
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 40 x 20 mm 1.5 Čierna

10248416

Cenové rozpätie
1,4296 € - 0,6808 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    1
  • Materiál
    PA
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 30 x 20 mm 1-2 Čierna

10286401

Cenové rozpätie
0,9229 € - 0,4295 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    2
3 Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 25 mm 1-1.5 Šedá

10304020

Cenové rozpätie
0,9889 € - 0,4708 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    3
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 25 x 50 mm 1-2 Čierna

10286456

Cenové rozpätie
1,5412 € - 0,7054 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    2
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 2.5 Prírodná

10164006

Cenové rozpätie
13,2918 € - 5,7462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    4
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 20 x 35 mm 1-2 Čierna

10445877

Cenové rozpätie
0,5147 € - 0,5037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    2
3 Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 40 x 20 mm 1-1.5 Šedá

10304075

Cenové rozpätie
0,6264 € - 0,2982 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    3
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 30 mm 2 Prírodná

10163986

Cenové rozpätie
10,2987 € - 5,6412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    4
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 25 mm 2 Prírodná

10163979

Cenové rozpätie
13,3217 € - 5,1773 €

Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    4
3 Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 1-1.5 Šedá

10303863

Cenové rozpätie
1,0294 € - 0,4902 €

Úroveň zásob
176 Na sklade
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    3
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 2 Prírodná

10163993

Cenové rozpätie
15,7009 € - 5,8368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    4
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 20 x 50 mm 1-2 Čierna

10286425

Cenové rozpätie
1,3828 € - 0,6457 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    2
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 20 x 40 mm 1-2 Čierna

10294062

Cenové rozpätie
1,2993 € - 0,6187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    2
3 Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 40 x 20 mm 1-1.5 Šedá

10303955

Cenové rozpätie
0,6496 € - 0,3093 €

Úroveň zásob
235 Na sklade
Atribúty
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    3
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 20 x 60 mm 1-2 Čierna

10286463

Cenové rozpätie
1,6368 € - 0,7794 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    2
3 Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 1-1.5 Šedá

10303801

Cenové rozpätie
1,3774 € - 0,6559 €

Úroveň zásob
185 Na sklade
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    3
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 20 x 50 mm 1-2 Čierna

10286432

Cenové rozpätie
1,4008 € - 0,6671 €

Úroveň zásob
418 Na sklade
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    2
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 25.0 mm Čierna HDPE

10286449

Cenové rozpätie
1,5173 € - 0,7225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    HDPE