Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Obdĺžnikové závitové vložky sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, sklopnými klzákmi a kolieskami. K dispozícii sú celokovové varianty alebo plastové vložky s kovovou maticou.Zátky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad.
Materiál: Polyetylén HD, HDPE, oceľ, PA, Hliník, HDPE Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1570, SR1571, SR1567
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | L2 | T2 | Veľkosť závitu | Materiál | L1 | T1 | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3214 € - 1,4536 € | 296 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2623 € - 0,5509 € | 168 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,6808 € - 1,4296 € | 500 Na sklade |
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,4295 € - 0,9229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,4708 € - 0,9889 € | 500 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,7054 € - 1,5412 € | 35 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
5,7462 € - 13,2918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Hliník
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
4
|
||
0,5037 € - 0,5147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,2982 € - 0,6264 € | 400 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
5,6412 € - 10,2987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
5,1773 € - 13,3217 € | 52 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
0,4902 € - 1,0294 € | 176 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
10163993 | 5,8368 € - 15,7009 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Hliník
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
|
0,6457 € - 1,3828 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,6187 € - 1,2993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,3093 € - 0,6496 € | 235 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,7794 € - 1,6368 € | 300 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,6559 € - 1,3774 € | 185 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,6671 € - 1,4008 € | 418 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,7225 € - 1,5173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku