Menu Hľadať

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Na sklade

Obdĺžnikové závitové vložky sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, sklopnými klzákmi a kolieskami. K dispozícii sú celokovové varianty alebo plastové vložky s kovovou maticou.Zátky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad.

  • Ponúka ochranu povrchu a zabraňuje vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.
  • Vhodné pre štandardné aplikácie a aplikácie so silným zaťažením.
Materiál: Polyetylén HD, HDPE, oceľ, PA, Hliník, HDPE Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1570, SR1571, SR1567

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť L2 T2 Veľkosť závitu Materiál L1 T1 Typ Kúpiť
0,3949 € - 0,8294 € 400 Na sklade
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
40.0 mm
1.5 mm
0,3218 € - 0,6756 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
40.0 mm
1.5 mm
0,5192 € - 1,0903 € 600 Na sklade
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
50.0 mm
1.5 mm
0,37 € - 0,7771 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
40.0 mm
1.5 mm
0,2886 € - 0,606 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
30.0 mm
1.5 mm
0,3465 € - 0,7278 € 500 Na sklade
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
40.0 mm
1.5 mm
0,4943 € - 1,0382 € 860 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
50.0 mm
1.5 mm
0,4528 € - 0,9511 € 39 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
50.0 mm
1.5 mm
0,5606 € - 1,1773 € 550 Na sklade
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
60.0 mm
1.5 mm
0,3134 € - 0,6582 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
30.0 mm
1.5 mm
0,4169 € - 0,8758 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
60.0 mm
1.5 mm
0,4523 € - 0,9511 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 mm
M10
Polyetylén HD
50.0 mm
1.5 mm
10163993 5,8368 € - 15,7009 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M10
Hliník
60.0 mm
2.0 mm
4
5,1773 € - 13,3217 € 52 Na sklade
1.0 mm
M10
Hliník
50.0 mm
2.0 mm
4
0,5037 € - 0,5147 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
35.0 mm
2.0 mm
2
5,7462 € - 13,2918 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10
Hliník
60.0 mm
2.5 mm
4
0,7054 € - 1,5412 € 35 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
50.0 mm
2.0 mm
2
0,4708 € - 0,9889 € 500 Na sklade
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
25.0 mm
1.5 mm
3
0,3093 € - 0,6496 € 235 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
20.0 mm
1.5 mm
3
0,7794 € - 1,6368 € 300 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
60.0 mm
2.0 mm
2
  • z/zo 2
Kovový Závitová vložka 1-1.5 Čierna

10286333

Cenové rozpätie
0,8294 € - 0,3949 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Kovový Závitová vložka 1-1.5 Čierna

10286302

Cenové rozpätie
0,6756 € - 0,3218 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Kovový Závitová vložka 1-1.5 Čierna

10286371

Cenové rozpätie
1,0903 € - 0,5192 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Kovový Závitová vložka 1-1.5 Čierna

10286326

Cenové rozpätie
0,7771 € - 0,37 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Kovový Závitová vložka 1-1.5 Čierna

10286289

Cenové rozpätie
0,606 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Kovový Závitová vložka 1-1.5 Čierna

10286319

Cenové rozpätie
0,7278 € - 0,3465 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Kovový Závitová vložka 1-1.5 Čierna

10286364

Cenové rozpätie
1,0382 € - 0,4943 €

Úroveň zásob
860 Na sklade
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Kovový Závitová vložka 1-1.5 Čierna

10286340

Cenové rozpätie
0,9511 € - 0,4528 €

Úroveň zásob
39 Na sklade
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Kovový Závitová vložka 1-1.5 Čierna

10286395

Cenové rozpätie
1,1773 € - 0,5606 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Kovový Závitová vložka 1-1.5 Čierna

10286296

Cenové rozpätie
0,6582 € - 0,3134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Kovový Závitová vložka 1-1.5 Čierna

10286388

Cenové rozpätie
0,8758 € - 0,4169 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Kovový Závitová vložka 17-19 Čierna

10286357

Cenové rozpätie
0,9511 € - 0,4523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 2 Prírodná

10163993

Cenové rozpätie
15,7009 € - 5,8368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    4
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 25 mm 2 Prírodná

10163979

Cenové rozpätie
13,3217 € - 5,1773 €

Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    4
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 20 x 35 mm 1-2 Čierna

10445877

Cenové rozpätie
0,5147 € - 0,5037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    2
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 2.5 Prírodná

10164006

Cenové rozpätie
13,2918 € - 5,7462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    4
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 25 x 50 mm 1-2 Čierna

10286456

Cenové rozpätie
1,5412 € - 0,7054 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    2
3 Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 25 mm 1-1.5 Šedá

10304020

Cenové rozpätie
0,9889 € - 0,4708 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    3
3 Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 40 x 20 mm 1-1.5 Šedá

10303955

Cenové rozpätie
0,6496 € - 0,3093 €

Úroveň zásob
235 Na sklade
Atribúty
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    3
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 20 x 60 mm 1-2 Čierna

10286463

Cenové rozpätie
1,6368 € - 0,7794 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    2