Obdĺžnikové závitové vložky sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, sklopnými klzákmi a kolieskami. K dispozícii sú celokovové varianty alebo plastové vložky s kovovou maticou.Zátky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad.
Materiál: Polyetylén HD, HDPE, oceľ, PA, Hliník, HDPE Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1570, SR1571, SR1567
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | L2 | T2 | Veľkosť závitu | Materiál | L1 | T1 | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3949 € - 0,8294 € | 400 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
0,3218 € - 0,6756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
0,5192 € - 1,0903 € | 600 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
0,37 € - 0,7771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
0,2886 € - 0,606 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
0,3465 € - 0,7278 € | 500 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
0,4943 € - 1,0382 € | 860 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
0,4528 € - 0,9511 € | 39 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
0,5606 € - 1,1773 € | 550 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
0,3134 € - 0,6582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
0,4169 € - 0,8758 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
0,4523 € - 0,9511 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.043 in
1.1 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
10163993 | 5,8368 € - 15,7009 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Hliník
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
|
5,1773 € - 13,3217 € | 52 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
0,5037 € - 0,5147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
5,7462 € - 13,2918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Hliník
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
4
|
||
0,7054 € - 1,5412 € | 35 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,4708 € - 0,9889 € | 500 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Polyetylén HD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,3093 € - 0,6496 € | 235 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,7794 € - 1,6368 € | 300 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
Polyetylén HD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku