Menu Hľadať

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Na sklade

Obdĺžnikové závitové vložky sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, sklopnými klzákmi a kolieskami. K dispozícii sú celokovové varianty alebo plastové vložky s kovovou maticou.Zátky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad.

  • Ponúka ochranu povrchu a zabraňuje vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.
  • Vhodné pre štandardné aplikácie a aplikácie so silným zaťažením.
Materiál: Polyetylén HD, HDPE, oceľ, PA, Hliník, HDPE Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1570, SR1571, SR1567

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť L2 T2 Veľkosť závitu Materiál L1 T1 Typ Kúpiť
1200 Na sklade
1.0 mm
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
10163993 Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M10
Hliník
60.0 mm
2.0 mm
4
Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
50.0 mm
2.0 mm
2
176 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
60.0 mm
1.5 mm
3
Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
40.0 mm
2.0 mm
2
500 Na sklade
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
25.0 mm
1.5 mm
3
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10
Hliník
60.0 mm
2.5 mm
4
Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
30.0 mm
1.5 mm
3
1000 Na sklade
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
40.0 mm
2.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M10
Hliník
50.0 mm
2.0 mm
4
300 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
60.0 mm
2.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
35.0 mm
2.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
35.0 mm
2.0 mm
2
400 Na sklade
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
20.0 mm
1.5 mm
3
168 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
20.0 mm
1.5 mm
3
235 Na sklade
1.0 mm
M8
Polyetylén HD
20.0 mm
1.5 mm
3
296 Na sklade
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
1
500 Na sklade
M8
PA
40.0 mm
1.5 mm
1
418 Na sklade
1.0 mm
M10
Polyetylén HD
50.0 mm
2.0 mm
2
  • z/zo 2
Obdĺžniková zátka do rúrok 35.0 mm 20.0 mm Čierna HDPE

10286418


Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    HDPE
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 25.0 mm Čierna HDPE

10286449


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    HDPE
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 2 Prírodná

10163993


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    4
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 20 x 50 mm 1-2 Čierna

10286425


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    2
3 Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 1-1.5 Šedá

10303863


Úroveň zásob
176 Na sklade
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    3
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 20 x 40 mm 1-2 Čierna

10294062


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    2
3 Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 25 mm 1-1.5 Šedá

10304020


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    3
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 2.5 Prírodná

10164006


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    4
3 Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 30 mm 1-1.5 Šedá

10303948


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    3
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 20 x 40 mm 1-2 Čierna

10294055


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    2
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 30 mm 2 Prírodná

10163986


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    4
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 20 x 60 mm 1-2 Čierna

10286463


Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    2
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 20 x 35 mm 1-2 Čierna

10445877


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    2
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 30 x 20 mm 1-2 Čierna

10286401


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    2
3 Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 40 x 20 mm 1-1.5 Šedá

10304075


Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    3
3 Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 30 x 20 mm 1-1.5 Šedá

10303993


Úroveň zásob
168 Na sklade
Atribúty
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    3
3 Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 40 x 20 mm 1-1.5 Šedá

10303955


Úroveň zásob
235 Na sklade
Atribúty
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    3
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 25 mm 2 Čierna

10248423


Úroveň zásob
296 Na sklade
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    1
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 40 x 20 mm 1.5 Čierna

10248416


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ
    1
  • Materiál
    PA
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 20 x 50 mm 1-2 Čierna

10286432


Úroveň zásob
418 Na sklade
Atribúty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ
    2