Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILRPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | H | h | A | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0551 € - 0,0857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2477 € - 0,3854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1027 € - 0,1142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,4379 € - 0,4866 € | 1250 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,621 € - 0,69 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0429 € - 0,0668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9315 € - 1,035 € | 1050 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0337 € - 0,0525 € | 30000 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0884 € - 0,1376 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,7504 € - 0,8338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3852 € - 0,4281 € | 2615 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3201 € - 0,3556 € | 1190 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,1911 € - 1,3235 € | 1100 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2991 € - 0,4653 € | 3490 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2974 € - 0,3305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,608 € - 0,6756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,7071 € - 0,7857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0455 € - 0,0707 € | 25000 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1242 € - 0,1381 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,7504 € - 0,8338 € | 1300 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku