Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Optical ribbon and fibre Splice Protectors offer high protection for fibre. Two types are available that both consist of inner and outer tubing's. Type 1 includes a Stainless Steel rod and Type 2 uses a Ceramic Rod. Clear in appearance.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer tyče | Vnútorný priemer rúrky | Obnovený priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2486 € - 0,2762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,5802 € - 0,6446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,2158 € - 0,2398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2022 € - 0,2247 € | 300 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2465 € - 0,2739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2861 € - 0,3179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2158 € - 0,2398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,2268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2489 € - 0,2766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2158 € - 0,2398 € | 200 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku