Menu Hľadať

Ochrana zvarov optických vlákien 1.2 mm 2.4 mm Priehľadná

Rúrkový chránič zvarov optických vlákien, ktorý sa prilepí k vláknam a má teplom zmrštiteľnú vonkajšiu vrstvu z polyolefínu. Nerezový prút zabezpečuje zvýšenú pevnosť.
Nový kód produktu:

10337707

Starý kód produktu:

1262149

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2268 €
500 + 0,2041 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

22,68 €

100 x 0,2268 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Vnútorný materiál Lepidlo na báze kopolyméru PE
Vonkajší materiál Polyolefín
Materiál tyče Nehrdzavejúca pružinová oceľ
Vnútorný priemer rúrky 1.2 mm
Obnovený priemer 2.4 mm
Množstvo v balení 100
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás