Menu Hľadať

Ochranné krytky skrutiek

Na sklade

Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.

Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.

Dostupné v rôznych farbách.

  • Chránia spojovacie prvky pred neoprávnenou manipuláciou a poveternostnými vplyvmi.
  • Vytvárajú lepší konečný vzhľad vašej aplikácie.
  • Skvelá voľba pre vonkajšie aplikácie.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
85 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závit skrutky D Farba Typ Kúpiť
0,1378 € - 0,2733 € 5000 Na sklade
1/4
Biela
1
0,0826 € - 0,2604 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
15.8 mm
Biela
1
0,146 € - 0,3068 € Požiadajte o dodací termin tu
M12;1/2
23.6 mm
Šedá
1
0,1194 € - 0,2225 € 365 Na sklade
7/16
Šedá
1
0,083 € - 0,5376 € 2300 Na sklade
29.8 mm
Biela
0,4479 € - 0,4479 € Požiadajte o dodací termin tu
M24
44.4 mm
Biela
1
0,0346 € - 0,0842 € 64 Na sklade
M12
Biela
1
0,3114 € - 0,5795 € 480 Na sklade
M20
37.7 mm
Šedá
1
0,4479 € - 0,4479 € 400 Na sklade
M24
44.4 mm
Čierna
1
10086995 0,0671 € - 0,2246 € 2380 Na sklade
23.6 mm
Čierna
0,0584 € - 0,1087 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.9 mm
Šedá
1
0,0558 € - 0,3046 € 9100 Na sklade
21.3 mm
Biela
Požiadajte o dodací termin tu
5/16 UNF
Zelená
2
0,0729 € - 0,1532 € 8000 Na sklade
5/16 UNF
Čierna
2
0,2091 € - 0,3912 € 1000 Na sklade
M16
29.8 mm
Šedá
1
Požiadajte o dodací termin tu
5/16 UNF
Zelená
2
0,2573 € - 0,4808 € 2635 Na sklade
M18
34.0 mm
Šedá
1
0,1019 € - 0,1422 € 6100 Na sklade
M8
16.6 mm
Biela
1
0,1479 € - 0,2048 € 27952 Na sklade
M12
24.0 mm
Šedá
1
0,1328 € - 0,172 € 10000 Na sklade
M10
22.0 mm
Čierna
1
  • z/zo 5
Krytka na ochranu skrutiek 1/4 10.9 mm Polyetylén LD Biela

10072585

Cenové rozpätie
0,2733 € - 0,1378 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.9 mm
  • Závit skrutky
    1/4
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka na ochranu skrutiek M10 LDPE - PIR Biela

10074640

Cenové rozpätie
0,2604 € - 0,0826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.8 mm
  • Závit skrutky
    M10
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka na ochranu skrutiek M12;1/2 18.8 mm LDPE - PIR Šedá

10103968

Cenové rozpätie
0,3068 € - 0,146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Krytka na ochranu skrutiek 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Šedá

10104040

Cenové rozpätie
0,2225 € - 0,1194 €

Úroveň zásob
365 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.8 mm
  • Závit skrutky
    7/16
  • Typ
    1
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka na ochranu skrutiek 23.7 mm LDPE - PIR Biela

10086483

Cenové rozpätie
0,5376 € - 0,083 €

Úroveň zásob
2300 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek M24 35.8 mm Polyetylén LD Biela

10087374

Cenové rozpätie
0,4479 € - 0,4479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek M12 17.8 mm LDPE - PIR Biela

10074602

Cenové rozpätie
0,0842 € - 0,0346 €

Úroveň zásob
64 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.8 mm
  • Závit skrutky
    M12
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka na ochranu skrutiek M20 29.8 mm Polyetylén LD Šedá

10104002

Cenové rozpätie
0,5795 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Krytka na ochranu skrutiek M24 35.8 mm Polyetylén LD Čierna

10087381

Cenové rozpätie
0,4479 € - 0,4479 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek 18.8 mm LDPE - PIR Čierna

10086995

Cenové rozpätie
0,2246 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
2380 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Krytka na ochranu skrutiek M6 9.8 mm LDPE - PIR Šedá

10103937

Cenové rozpätie
0,1087 € - 0,0584 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek 16.8 mm LDPE - PIR Biela

10086452

Cenové rozpätie
0,3046 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
9100 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Krytka na ochranu skrutiek 5/16 UNF 19.0 mm Polyetylén LD Zelená

10357484


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Závit skrutky
    5/16 UNF
  • Typ
    2
  • Farba
    Zelená
Krytka na ochranu skrutiek 5/16 UNF 19.0 mm Polyetylén LD Čierna

10357477

Cenové rozpätie
0,1532 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Závit skrutky
    5/16 UNF
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
Krytka na ochranu skrutiek M16 23.7 mm LDPE - PIR Šedá

10103982

Cenové rozpätie
0,3912 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek 5/16 UNF 19.0 mm Polyetylén LD Zelená

10357460


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Závit skrutky
    5/16 UNF
  • Typ
    2
  • Farba
    Zelená
Krytka na ochranu skrutiek M18 26.8 mm Polyetylén LD Šedá

10103999

Cenové rozpätie
0,4808 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
2635 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Krytky na ochranu matíc M8 Polyetylén LD Biela

10125984

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1019 €

Úroveň zásob
6100 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Závit skrutky
    M8
Krytky na ochranu matíc M12 19.0 mm 19,0 mm Polyetylén LD Šedá

10126066

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
27952 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Závit skrutky
    M12
Krytky na ochranu matíc M10 17.0 mm 17,0 mm Polyetylén LD Čierna

10126028

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1328 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit skrutky
    M10