Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.
Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.
Dostupné v rôznych farbách.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: SRF0130, SR1802, SRF0074
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závit skrutky | D | Farba | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
720 Na sklade |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Biela
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1/4
|
|
Šedá
|
1
|
|||
500 Na sklade |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biela
|
1
|
|||
1500 Na sklade |
1/4
|
|
Čierna
|
1
|
|||
10086995 | 11780 Na sklade |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Čierna
|
1
|
||
108700 Na sklade |
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Čierna
|
1
|
|||
1800 Na sklade |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Čierna
|
1
|
|||
2635 Na sklade |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Šedá
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
5/16 UNF
|
|
Zelená
|
2
|
|||
32 Na sklade |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Čierna
|
1
|
|||
450 Na sklade |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Šedá
|
1
|
|||
17700 Na sklade |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Biela
|
1
|
|||
50049 Na sklade |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Čierna
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Šedá
|
1
|
|||
1245 Na sklade |
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Biela
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
5/16 UNF
|
|
Hnedá
|
2
|
|||
2770 Na sklade |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Čierna
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Biela
|
1
|
|||
541 Na sklade |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Biela
|
1
|
|||
8000 Na sklade |
5/16 UNF
|
|
Čierna
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku