Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba h Materiál H Štandard pre závit Kúpiť
0,309 € - 0,309 € 3770 Na sklade
38.9 mm
1-7/16-12 in
Červená
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
0,3688 € - 0,3688 € 2050 Na sklade
44.5 mm
M42 x 2
Červená
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrické
0,3149 € - 0,3149 € 1000 Na sklade
50.3 mm
1-1/2-11 in
Červená
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
0,2259 € - 0,2259 € 3750 Na sklade
32.7 mm
1-3/16-12 in
Červená
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,3309 € - 0,3309 € Požiadajte o dodací termin tu
44.8 mm
1-5/8-12 in
Červená
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,1211 € - 0,1211 € 15900 Na sklade
21.7 mm
3/4-16 in
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,1369 € - 0,1369 € Požiadajte o dodací termin tu
19.7 mm
M18 x 1.5
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrické
0,0789 € - 0,0789 € 500 Na sklade
11.0 mm
3/8-24 in
Červená
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,1706 € - 0,1706 € 36000 Na sklade
24.9 mm
7/8-14 in
Červená
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,0869 € - 0,1824 € 1200 Na sklade
24.5 mm
11/16 in
Červená
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,2128 € - 0,2128 € Požiadajte o dodací termin tu
29.4 mm
1-1/16-12 in
Červená
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
0,3702 € - 0,3702 € 900 Na sklade
50.3 mm
1-7/8-12 in
Červená
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,1448 € - 0,1448 € 5500 Na sklade
21.9 mm
M20 x 1.5
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrické
0,4694 € - 0,4694 € 100 Na sklade
54.7 mm
M52 x 2
Červená
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrické
0,0934 € - 0,0934 € 22178 Na sklade
9.9 mm
M8 x 1
Červená
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrické
0,1851 € - 0,1851 € 3000 Na sklade
24.3 mm
M22 x 1.5
Červená
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrické
0,1231 € - 0,1231 € 3500 Na sklade
16.0 mm
M14 x 1.5
Červená
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrické
0,0899 € - 0,0899 € 114000 Na sklade
18.7 mm
3/8-19 in
Červená
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,0365 € - 0,0767 € 1980 Na sklade
15.5 mm
M12 x 1.5
Prírodná
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metrické
0,0819 € - 0,0819 € 17000 Na sklade
14.8 mm
1/4-19 in
Červená
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
  • z/zo 8
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10069073

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,309 €

Úroveň zásob
3770 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12 in
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083604

Cenové rozpätie
0,3688 € - 0,3688 €

Úroveň zásob
2050 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M42 x 2
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10070956

Cenové rozpätie
0,3149 € - 0,3149 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    1-1/2-11 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10069004

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
3750 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10074268

Cenové rozpätie
0,3309 € - 0,3309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1-5/8-12 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10087046

Cenové rozpätie
0,1211 € - 0,1211 €

Úroveň zásob
15900 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    3/4-16 in
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083529

Cenové rozpätie
0,1369 € - 0,1369 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M18 x 1.5
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10069950

Cenové rozpätie
0,0789 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    3/8-24 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10075081

Cenové rozpätie
0,1706 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
36000 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    7/8-14 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10125762

Cenové rozpätie
0,1824 € - 0,0869 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    11/16 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10071748

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10082546

Cenové rozpätie
0,3702 € - 0,3702 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1-7/8-12 in
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083536

Cenové rozpätie
0,1448 € - 0,1448 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083611

Cenové rozpätie
0,4694 € - 0,4694 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M52 x 2
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083468

Cenové rozpätie
0,0934 € - 0,0934 €

Úroveň zásob
22178 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083543

Cenové rozpätie
0,1851 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1.5
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10085936

Cenové rozpätie
0,1231 € - 0,1231 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1.5
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10068663

Cenové rozpätie
0,0899 € - 0,0899 €

Úroveň zásob
114000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    3/8-19 in
Krytka so závitom Metrický závit M12 LDPE - PIR Prírodná

10139585

Cenové rozpätie
0,0767 € - 0,0365 €

Úroveň zásob
1980 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10071441

Cenové rozpätie
0,0819 € - 0,0819 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    1/4-19 in