Menu Hľadať

Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 7/8 Polyetylén LD Červená

This threaded protection cap protects a 7/8-14 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Nový kód produktu:

10075081

Starý kód produktu:

11089

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 24.9 mm
H 20.2 mm
h 14.4 mm
Štandard pre závit Závit UNF
Štandard pre závit Závit JIC
Veľkosť závitu 7/8
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás