Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD, Polyamid Farba: Prírodná, Žltá, Červená Skupina SR: SR1018, SRF0015, SRF0014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
147 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba h Materiál H Štandard pre závit Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
19.7 mm
M18
Červená
9.5 mm
Polyetylén LD
14.0 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
3/4
Červená
9.5 mm
Polyetylén LD
13.8 mm
Závit UNF
0,0831 € - 0,178 € 1600 Na sklade
24.5 mm
11/16
Červená
17.5 mm
Polyamid
24.5 mm
Závit UNF
0,0754 € - 0,0769 € 500 Na sklade
11.0 mm
3/8
Červená
4.0 mm
Polyetylén LD
8.3 mm
Závit UNF
1500 Na sklade
21.9 mm
M20
Červená
9.5 mm
Polyetylén LD
14.0 mm
Metrický závit
2000 Na sklade
24.9 mm
7/8
Červená
14.4 mm
Polyetylén LD
20.2 mm
Závit UNF
1350 Na sklade
32.7 mm
13/16
Červená
13.0 mm
Polyetylén LD
19.1 mm
Závit UNF
70 Na sklade
38.9 mm
1-7/16
Červená
15.2 mm
Polyetylén LD
21.7 mm
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
44.8 mm
1-5/8
Červená
14.0 mm
Polyetylén LD
22.0 mm
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
54.7 mm
M52
Červená
13.5 mm
Polyetylén LD
16.0 mm
Metrický závit
0,0804 € - 0,082 € 2000 Na sklade
13.3 mm
7/16
Červená
8.0 mm
Polyetylén LD
12.9 mm
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
36.4 mm
1-5/16
Červená
14.5 mm
Polyetylén LD
22.2 mm
Závit UNF
1983 Na sklade
29.4 mm
1-1/16
Červená
11.0 mm
Polyetylén LD
19.0 mm
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
50.3 mm
1-7/8
Červená
15.0 mm
Polyetylén LD
25.0 mm
Závit UNF
0,1632 € - 0,1664 € 6 Na sklade
25.3 mm
7/8
Červená
14.0 mm
Polyetylén LD
20.0 mm
Závit UNF
850 Na sklade
44.5 mm
M42
Červená
13.5 mm
Polyetylén LD
16.0 mm
Metrický závit
178 Na sklade
9.9 mm
M8
Červená
7.0 mm
Polyetylén LD
10.0 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
1/2
Červená
9.5 mm
Polyetylén LD
13.5 mm
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
13/16
Červená
9.3 mm
Polyetylén LD
15.3 mm
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
24.3 mm
M22
Červená
11.5 mm
Polyetylén LD
13.8 mm
Metrický závit
  • z/zo 8
Krytka so závitom Metrický závit M18 Polyetylén LD Červená

10083529


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Veľkosť závitu
    M18
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 3/4 Polyetylén LD Červená

10087046


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 11/16 Polyamid Červená

10125762

Cenové rozpätie
0,178 € - 0,0847 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 3/8 Polyetylén LD Červená

10069950

Cenové rozpätie
0,0769 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Krytka so závitom Metrický závit M20 Polyetylén LD Červená

10083536


Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Veľkosť závitu
    M20
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 7/8 Polyetylén LD Červená

10075081


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 13/16 Polyetylén LD Červená

10069004


Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1-7/16 Polyetylén LD Červená

10069073


Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1-5/8 Polyetylén LD Červená

10074268


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Krytka so závitom Metrický závit M52 Polyetylén LD Červená

10083611


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Veľkosť závitu
    M52
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 7/16 Polyetylén LD Červená

10070550

Cenové rozpätie
0,082 € - 0,0804 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1-5/16 Polyetylén LD Červená

10068946


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1-1/16 Polyetylén LD Červená

10071748


Úroveň zásob
1983 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1-7/8 Polyetylén LD Červená

10082546


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 7/8 Polyetylén LD Červená

10083352

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Krytka so závitom Metrický závit M42 Polyetylén LD Červená

10083604


Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Veľkosť závitu
    M42
Krytka so závitom Metrický závit M8 Polyetylén LD Červená

10083468


Úroveň zásob
178 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Veľkosť závitu
    M8
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1/2 Polyetylén LD Červená

10071274


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 13/16 Polyetylén LD Červená

10086919


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Krytka so závitom Metrický závit M22 Polyetylén LD Červená

10083543


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Veľkosť závitu
    M22