Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD, Polyamid Farba: Prírodná, Žltá, Červená Skupina SR: SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.776 in
19.7 mm
|
M18
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.543 in
13.8 mm
|
Závit UNF
|
|||
0,0831 € - 0,178 € | 1600 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16
|
Červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
Polyamid
|
0.965 in
24.5 mm
|
Závit UNF
|
||
0,0754 € - 0,0769 € | 500 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Červená
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.327 in
8.3 mm
|
Závit UNF
|
||
1500 Na sklade |
0.862 in
21.9 mm
|
M20
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
2000 Na sklade |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8
|
Červená
|
0.567 in
14.4 mm
|
Polyetylén LD
|
0.795 in
20.2 mm
|
Závit UNF
|
|||
1350 Na sklade |
1.287 in
32.7 mm
|
13/16
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závit UNF
|
|||
70 Na sklade |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16
|
Červená
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyetylén LD
|
0.854 in
21.7 mm
|
Závit UNF
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.866 in
22.0 mm
|
Závit UNF
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.154 in
54.7 mm
|
M52
|
Červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
0,0804 € - 0,082 € | 2000 Na sklade |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.508 in
12.9 mm
|
Závit UNF
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16
|
Červená
|
0.571 in
14.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
Závit UNF
|
|||
1983 Na sklade |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16
|
Červená
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
|||
0,1632 € - 0,1664 € | 6 Na sklade |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závit UNF
|
||
850 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
M42
|
Červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
178 Na sklade |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
Červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Závit UNF
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Červená
|
0.366 in
9.3 mm
|
Polyetylén LD
|
0.602 in
15.3 mm
|
Závit UNF
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.957 in
24.3 mm
|
M22
|
Červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrický závit
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku