Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD, Polyamid Farba: Prírodná, Žltá, Červená Skupina SR: SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
1.031 in
26.2 mm
|
M24
|
Červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
1000 Na sklade |
1.087 in
27.6 mm
|
1
|
Červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.677 in
17.2 mm
|
Závit UNF
|
|||
6370 Na sklade |
0.705 in
17.9 mm
|
M16
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.433 in
11.0 mm
|
Závity GAS
|
|||
100 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M16
|
Červená
|
0.354 in
9.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
100 Na sklade |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8
|
Červená
|
0.413 in
10.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.965 in
24.5 mm
|
Závit UNF
|
|||
120 Na sklade |
0.543 in
13.8 mm
|
M12
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
0,1332 € - 0,1358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4
|
Červená
|
0.441 in
11.2 mm
|
Polyetylén LD
|
0.697 in
17.7 mm
|
Závity GAS
|
||
0,6233 € - 0,6357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4
|
Červená
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity GAS
|
||
0,2077 € - 0,2119 € | 7100 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Červená
|
0.571 in
14.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity GAS
|
||
70 Na sklade |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16
|
Červená
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyetylén LD
|
0.854 in
21.7 mm
|
Závit UNF
|
|||
1350 Na sklade |
1.287 in
32.7 mm
|
13/16
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závit UNF
|
|||
2000 Na sklade |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8
|
Červená
|
0.567 in
14.4 mm
|
Polyetylén LD
|
0.795 in
20.2 mm
|
Závit UNF
|
|||
1600 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
M12
|
Žltá
|
0.413 in
10.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrický závit
|
|||
900 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
M10
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
480 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M22
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
150 Na sklade |
1.673 in
42.5 mm
|
M36
|
Žltá
|
0.571 in
14.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
50 Na sklade |
1.732 in
44.0 mm
|
M38
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
500 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
M24
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
M30
|
Žltá
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrický závit
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku