Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Driveshaft Protection Caps are used for the protection and masking of driveshaft, and the surrounding bearings, from oil and an array of chemicals.
Available in a choice of materials; Low-Density Polyethylene (LDPE) and Flexible Polyvinyl Chloride (PVC). The PVC option also provides resistance to tearing and splitting.
Our range fits DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.
Skupina SR: SR1079
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d | H | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2817 € - 0,2817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
1,8685 € - 4,0411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1
|
||
0,3235 € - 0,3235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
2,7888 € - 2,7888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,6484 € - 0,6484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,3374 € - 0,3374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,5006 € - 0,5006 € | 140 Na sklade |
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
2,1335 € - 2,1335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,311 € - 0,311 € | 120 Na sklade |
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,5033 € - 0,5033 € | 200 Na sklade |
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
4,7411 € - 4,7411 € | 25 Na sklade |
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,693 € - 0,693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,6511 € - 0,6511 € | 170 Na sklade |
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
2,6076 € - 2,6076 € | 550 Na sklade |
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
2,747 € - 2,747 € | 45 Na sklade |
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
1,4362 € - 1,4362 € | 22 Na sklade |
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
1,7849 € - 1,7849 € | 11 Na sklade |
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,2133 € - 0,571 € | 2520 Na sklade |
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,1645 € - 0,4158 € | 1055 Na sklade |
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,2035 € - 0,5622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku