Menu Hľadať

Ochranné zátky na príruby so zdvihnutým čelom

Na sklade

Zátky na ochranu prírub so zvýšeným čelom sa používajú na ochranu prírub pre ropu, plyn a vodu. Počas pieskovania chránia odkryté povrchy zariadení a potrubia pred nečistotami a vlhkosťou. Spĺňa požiadavky noriem ANSI a ASME B16.5.

  • Určené na chrániče prírub so zdvihnutým čelom.
  • Chrániče prírub určené na typ ropy, plynu a vody.
  • Zúžený dizajn, ktorý presne zapadne dovnútra potrubia.
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1372

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dimensiunea nominală a conductei D h d2 d1 Kúpiť
5,4333 € - 11,41 € 45 Na sklade
ANSI 10"
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
0,5945 € - 1,2485 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 1"
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
1,4934 € - 3,1362 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 4"
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
6,5713 € - 13,7995 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 12"
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
2,0623 € - 4,331 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 5"
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
0,8505 € - 1,7861 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 2.1⁄2"
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
4,3239 € - 9,0802 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 8"
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
0,8263 € - 1,7353 € 1 Na sklade
ANSI 2"
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
1,1136 € - 2,3387 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 3"
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
Chránič príruby 9.995 in 10.150 in Polyetylén Čierna

10154946

Cenové rozpätie
11,41 € - 5,4333 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 10"
Chránič príruby 1.110 in 1.156 in Polyetylén Čierna

10154939

Cenové rozpätie
1,2485 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1"
Chránič príruby 3.995 in 4.095 in Polyetylén Čierna

10154991

Cenové rozpätie
3,1362 € - 1,4934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 4"
Chránič príruby 12.010 in 12.155 in Polyetylén Čierna

10154953

Cenové rozpätie
13,7995 € - 6,5713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 12"
Chránič príruby 4.990 in 5.080 in Polyetylén Čierna

10155004

Cenové rozpätie
4,331 € - 2,0623 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 5"
Chránič príruby 2.490 in 2.510 in Polyetylén Čierna

10154960

Cenové rozpätie
1,7861 € - 0,8505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 2.1⁄2"
Chránič príruby 8.000 in 8.070 in Polyetylén Čierna

10155011

Cenové rozpätie
9,0802 € - 4,3239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 8"
Chránič príruby 2.050 in 2.075 in Polyetylén Čierna

10154977

Cenové rozpätie
1,7353 € - 0,8263 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 2"
Chránič príruby 3.030 in 3.110 in Polyetylén Čierna

10154984

Cenové rozpätie
2,3387 € - 1,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 3"