Menu Hľadať

Odsadené skrutky bez hlavy

Vo výrobe

Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.

Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.

Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.

  • Excellent shear resistance.
  • Widely used in electronic, machinery, automotive and construction applications.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0126

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
20 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 w1 d1 l1 d2 Kúpiť
1,08 € - 1,08 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
0.5
4.0
5.0
M3
1,08 € - 1,08 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
0.5
4.0
4.0
M3
1,18 € - 1,18 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
0.6
5.5
4.0
M4
1,08 € - 1,08 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
0.5
4.0
6.0
M3
1,08 € - 1,08 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
0.5
4.0
2.5
M3
1,26 € - 1,26 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
0.8
6.5
10.0
M5
1,38 € - 1,38 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1.0
8.0
6.0
M6
1,18 € - 1,18 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
0.6
5.5
5.0
M4
1,38 € - 1,38 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1.0
8.0
8.0
M6
1,18 € - 1,18 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
0.6
5.5
6.0
M4
1,26 € - 1,26 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
0.8
6.5
5.0
M5
1,38 € - 1,38 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1.0
8.0
5.0
M6
1,26 € - 1,26 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
0.8
6.5
4.0
M5
1,38 € - 1,38 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1.0
8.0
4.0
M6
1,26 € - 1,26 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
0.8
6.5
8.0
M5
1,26 € - 1,26 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
0.8
6.5
6.0
M5
1,38 € - 1,38 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1.0
8.0
10.0
M6
1,08 € - 1,08 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
0.5
4.0
3.0
M3
1,18 € - 1,18 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
0.6
5.5
3.0
M4
1,18 € - 1,18 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
0.6
5.5
8.0
M4
Osadená skrutka M3 4.0 5.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756000

Cenové rozpätie
1,08 € - 1,08 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Osadená skrutka M3 4.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20755997

Cenové rozpätie
1,08 € - 1,08 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Osadená skrutka M4 5.5 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756031

Cenové rozpätie
1,18 € - 1,18 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Osadená skrutka M3 4.0 6.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756017

Cenové rozpätie
1,08 € - 1,08 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Osadená skrutka M3 4.0 2.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20755973

Cenové rozpätie
1,08 € - 1,08 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.0
  • l1
    2.5
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Osadená skrutka M5 6.5 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756116

Cenové rozpätie
1,26 € - 1,26 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.5
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Osadená skrutka M6 8.0 6.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756147

Cenové rozpätie
1,38 € - 1,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Osadená skrutka M4 5.5 5.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756048

Cenové rozpätie
1,18 € - 1,18 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Osadená skrutka M6 8.0 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756154

Cenové rozpätie
1,38 € - 1,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Osadená skrutka M4 5.5 6.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756055

Cenové rozpätie
1,18 € - 1,18 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Osadená skrutka M5 6.5 5.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756086

Cenové rozpätie
1,26 € - 1,26 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Osadená skrutka M6 8.0 5.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756130

Cenové rozpätie
1,38 € - 1,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Osadená skrutka M5 6.5 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756079

Cenové rozpätie
1,26 € - 1,26 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Osadená skrutka M6 8.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756123

Cenové rozpätie
1,38 € - 1,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Osadená skrutka M5 6.5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756109

Cenové rozpätie
1,26 € - 1,26 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Osadená skrutka M5 6.5 6.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756093

Cenové rozpätie
1,26 € - 1,26 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Osadená skrutka M6 8.0 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756161

Cenové rozpätie
1,38 € - 1,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Osadená skrutka M3 4.0 3.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20755980

Cenové rozpätie
1,08 € - 1,08 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.0
  • l1
    3.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Osadená skrutka M4 5.5 3.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756024

Cenové rozpätie
1,18 € - 1,18 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.5
  • l1
    3.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Osadená skrutka M4 5.5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20756062

Cenové rozpätie
1,18 € - 1,18 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6