Menu Hľadať

Osadená skrutka M4 5.5 5.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Nový kód produktu:

20756048

Starý kód produktu:

20756048

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 1,18 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,18 €

1 x 1,18 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 5.5
l1 5.0
d2 M4
l2 6.0
w1 0.6
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás