Menu Hľadať

Odsadené skrutky - s pologuľatou hlavou s drážkou

Vo výrobe

Tieto odsadené skrutky s pologuľatou hlavou s drážkou, známe aj ako odsadené svorníky s pologuľatou hlavou s drážkou, sú typ upevňovacieho prvku, ktorý má valcovitý driek s pologuľatou hlavou na jednom konci a odsadením na druhom. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné tam, kde sa vyžaduje montážny čap, hmoždinka, kĺbový spoj, driek alebo posuvný pohyb. Sú pevné a odolné voči korózii, ale nie v skutočne náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má mierne vypuklú pologuľatú hlavu s drážkou a ploché ložisko. Sú vhodné pre nízkoprofilové aplikácie a majú estetický vzhľad. Ľahko sa inštaluje alebo odstraňuje pomocou štrbinových skrutkovačov. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, zdravotnícke prístroje, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Sú pevné a odolné voči korózii, ale nie v skutočne náročných podmienkach.
  • Majú mierne vypuklú pologuľatú hlavu s krížovou drážkou a ploché ložisko.
  • Sú vhodné pre nízkoprofilové aplikácie a majú estetický vzhľad.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0144.A2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
40 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
4.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
5.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
4.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
5.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
5.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
4.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
20.0
  • z/zo 2
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M5 4.0 7.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223236


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M5 16.0 7.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223298


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M6 5.0 9.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223328


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M6 16.0 9.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223403


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M3 4.0 4.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223113


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M4 12.0 6.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223212


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M5 20.0 7.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223397


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M6 3.0 9.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223304


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M3 6.0 4.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223137


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M5 6.0 7.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223250


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M6 12.0 9.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223366


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M4 6.0 6.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223182


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M5 5.0 7.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223243


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M5 8.0 7.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223267


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M3 5.0 4.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223120


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M6 10.0 9.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223359


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M8 6.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223427


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M6 4.0 9.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223311


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M5 10.0 7.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223274


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M4 20.0 6.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223380


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0