Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuželové okrúhle nožičky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iného nábytku. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: PVC, Polyamid, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | d | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8036 € - 3,1291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 1,1065 € - 4,3096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,0629 € - 0,1321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,6315 € - 1,3924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,4649 € - 3,2002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,943 € - 2,8446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,5078 € - 1,977 € | 240 Na sklade |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,7552 € - 2,2046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,9628 € - 3,7407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 2,4179 € - 4,5799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,155 € - 0,3797 € | 785 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 1,6783 € - 3,6838 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,1217 € - 0,2972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,1159 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1076 € - 0,2645 € | 300 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,2958 € - 0,65 € | 475 Na sklade |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,9799 € - 2,8589 € | 5675 Na sklade |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 0,4778 € - 0,9359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,3257 € - 0,7979 € | 100 Na sklade |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,4607 € - 1,0184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku