Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | Materiál | d | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1851 € - 0,5082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 0,1472 € - 0,277 € | 1600 Na sklade |
Čierna
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,1661 € - 0,3306 € | 380 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,1763 € - 0,3857 € | 1000 Na sklade |
Čierna
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,1909 € - 0,401 € | 3199 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,0647 € - 0,1209 € | 19990 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,1305 € - 0,1873 € | 91 Na sklade |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,0642 € - 0,1339 € | 10000 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1494 € - 0,2768 € | 1550 Na sklade |
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,1376 € - 0,2889 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,0996 € - 0,2099 € | 2000 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,1953 € - 0,3888 € | 3450 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,156 € - 0,3796 € | 151 Na sklade |
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,2376 € - 0,6031 € | 913 Na sklade |
Čierna
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 0,0894 € - 0,1883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1031 € - 0,2412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1603 € - 0,293 € | 8700 Na sklade |
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,0864 € - 0,1796 € | 804 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,3804 € - 0,845 € | 300 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,0845 € - 0,1971 € | 3398 Na sklade |
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku