Okrúhle nosné klzáky slúžia ako ochranné zátky aj ako klzáky. Vhodné pre stredné až silné zaťaženie Chráni podlahy pred poškriabaním a poškodením.
Materiál: ABS, Polyamid, Butyrát, Polyetylén LD, Polyetylén HD Farba: Čierna Skupina SR: SR1632
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Gauge | Farba | Materiál | OD | WT | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1607 € - 0,3375 € | 7000 Na sklade |
19
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,1247 € - 0,2619 € | 2600 Na sklade |
14
|
Čierna
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,2033 € - 0,427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14
|
Čierna
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,144 € - 0,1585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16
|
Čierna
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1363 € - 0,2864 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21
|
Čierna
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1242 € - 0,2607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20
|
Čierna
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1436 € - 0,3017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13
|
Čierna
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1823 € - 0,2005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14
|
Čierna
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1233 € - 0,2591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22
|
Čierna
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1125 € - 0,1237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22
|
Čierna
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,165 € - 0,3464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17
|
Čierna
|
Butyrát
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1493 € - 0,3135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15
|
Čierna
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,1407 € - 0,1548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15
|
Čierna
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1436 € - 0,3017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12
|
Čierna
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1258 € - 0,1384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12
|
Čierna
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1285 € - 0,2699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16
|
Čierna
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1749 € - 0,3673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2019 € - 0,4241 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16
|
Čierna
|
Butyrát
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,1149 € - 0,2413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22
|
Čierna
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1991 € - 0,4181 € | 4000 Na sklade |
14
|
Čierna
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku