Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | h | Materiál | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1216 € - 0,1852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2954 € - 0,4698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0699 € - 0,1852 € | 6785 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1103 € - 0,1732 € | 2300 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0778 € - 0,1248 € | 1475 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0926 € - 0,143 € | 3550 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1732 € | 580 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1216 € - 0,1852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0684 € - 0,1063 € | 900 Na sklade |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0828 € - 0,1296 € | 6300 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,167 € - 0,3915 € | 1300 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1103 € - 0,1732 € | 6246 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0351 € - 0,0861 € | 195880 Na sklade |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0553 € - 0,0823 € | 1500 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0632 € - 0,14 € | 50050 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,11 € - 0,3248 € | 34500 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0744 € - 0,2203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.248 in
31.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,272 € - 0,5625 € | 2900 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,6007 € - 1,015 € | 250 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,6007 € - 1,015 € | 1675 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku