Menu Hľadať

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Na sklade

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
534 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H h Materiál Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
1.0 mm
2
400 Na sklade
45.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
12.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
0.8 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
41.3 mm
11.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
1
40 Na sklade
13.0 mm
12.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1.5 mm
1
5400 Na sklade
47.6 mm
11.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
1
2475 Na sklade
63.5 mm
14.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
1
650 Na sklade
65.0 mm
14.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
1
380 Na sklade
10.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
2.0 mm
0.8 mm
1
450 Na sklade
50.8 mm
14.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0908 € - 0,143 € 550 Na sklade
22.2 mm
11.5 mm
Polyetylén
2.0 mm
0.8 mm
1
650 Na sklade
50.0 mm
14.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
1
2200 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
1
10876 Na sklade
30.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
1
9137 Na sklade
28.0 mm
12.4 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
2.0 mm
0.8 mm
1
1434 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
1
2721 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
2.0 mm
0.8 mm
1
52 Na sklade
22.2 mm
11.5 mm
Polyetylén
2.0 mm
0.8 mm
1
  • z/zo 27
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén LD Čierna

10412312


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Biela

10080054


Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Biela
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080467


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén Biela

10330708


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 41.3 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Biela

10080047


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 13.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyetylén Šedá

10183151


Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Čierna

10079553


Úroveň zásob
5400 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 63.5 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Čierna

10079577


Úroveň zásob
2475 Na sklade
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Čierna

10079560


Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén Biela

10079980


Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Čierna

10075623


Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076514

Cenové rozpätie
0,143 € - 0,0926 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Čierna

10075326


Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Čierna

10075227


Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Biela

10075807


Úroveň zásob
10876 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Čierna

10075487


Úroveň zásob
9137 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén Čierna

10075395


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076293


Úroveň zásob
1434 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076507


Úroveň zásob
2721 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076729


Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá