Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | h | Materiál | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
950 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
100 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
400 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
130 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
|||
50 Na sklade |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
100 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku