Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiál: ABS, Polyetylén Farba: Čierna, Strieborná farba, Pochrómované Skupina SR: SR5723, SR1562
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | t | h | Farba | Materiál | D | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1707 € - 0,4659 € | 29769 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,7453 € - 1,5651 € | 60 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1848 € - 0,3494 € | 2000 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,6244 € - 1,5651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,7453 € - 1,5651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
0,9914 € - 2,0818 € | 136 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
1,2417 € - 2,6075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,6244 € - 1,5651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,8278 € - 1,7384 € | 140 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,1863 € - 0,5466 € | 13522 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,3484 € - 1,0035 € | 1300 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Pochrómované
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,8278 € - 1,7384 € | 200 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,3001 € - 0,7437 € | 1134 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,219 € - 0,4211 € | 1500 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,2019 € - 0,4869 € | 200 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,192 € - 0,5227 € | 3500 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,8306 € - 0,9913 € | 650 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
1,1592 € - 2,4343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,4067 € - 2,9541 € | 400 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,6684 € - 0,8278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku