Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiál: ABS, Polyetylén Farba: Čierna, Strieborná farba, Pochrómované Skupina SR: SR5723, SR1562
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | t | h | Farba | Materiál | D | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
100 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||
80 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
80 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
309 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||
86 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
79 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
260 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku