Menu Hľadať

Okrúhle zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové okrúhle zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do okrúhlych rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Šedá, Biela, Čierna Skupina SR: SRILT

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
68 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h Farba h Maximálna hrúbka steny D Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,2707 € - 0,4211 € 600 Na sklade
6.0 mm
Čierna
21.5 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
0,9676 € - 1,5052 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Čierna
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
0,0322 € - 0,0502 € 4700 Na sklade
5.0 mm
Čierna
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,0209 € - 0,0325 € 19000 Na sklade
3.0 mm
Čierna
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,3991 € - 0,6208 € 150 Na sklade
6.0 mm
Čierna
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,0989 € - 0,1539 € 1600 Na sklade
5.0 mm
Čierna
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,9816 € - 1,5269 € 180 Na sklade
6.0 mm
Čierna
28.5 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,9627 € - 1,4975 € 112 Na sklade
6.0 mm
Čierna
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
1,0792 € - 1,1992 € 160 Na sklade
6.0 mm
Čierna
33.0 mm
7.0 mm
130.0 mm
3.2 mm
0,3485 € - 0,5422 € 480 Na sklade
6.0 mm
Čierna
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,2946 € - 0,4583 € 144 Na sklade
4.0 mm
Čierna
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,1229 € - 0,1912 € 1500 Na sklade
5.0 mm
Čierna
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,1031 € - 0,1605 € 850 Na sklade
5.0 mm
Čierna
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,1167 € - 0,1816 € 1470 Na sklade
5.0 mm
Čierna
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,0416 € - 0,0647 € 3000 Na sklade
5.0 mm
Čierna
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € 5350 Na sklade
5.0 mm
Čierna
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,2581 € - 0,4015 € 250 Na sklade
6.0 mm
Čierna
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,0857 € - 0,1333 € 1000 Na sklade
5.0 mm
Čierna
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,058 € - 0,0902 € 5800 Na sklade
5.0 mm
Čierna
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0879 € - 0,1368 € 10000 Na sklade
5.0 mm
Čierna
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 4
Round Tube Insert 75.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574291

Cenové rozpätie
0,4211 € - 0,2707 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Round Tube Insert 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574437

Cenové rozpätie
1,5052 € - 0,9676 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    110.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573980

Cenové rozpätie
0,0502 € - 0,0322 €

Úroveň zásob
4700 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Round Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573904

Cenové rozpätie
0,0325 € - 0,0209 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Round Tube Insert 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574345

Cenové rozpätie
0,6208 € - 0,3991 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574161

Cenové rozpätie
0,1539 € - 0,0989 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Round Tube Insert 120.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574444

Cenové rozpätie
1,5269 € - 0,9816 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • D
    120.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
Round Tube Insert 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574383

Cenové rozpätie
1,4975 € - 0,9627 €

Úroveň zásob
112 Na sklade
Atribúty
  • D
    100.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
Round Tube Insert 130.0 mm 3.2 mm 7.0 mm Black LDPE

20574468

Cenové rozpätie
1,1992 € - 1,0792 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • D
    130.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    7.0 mm
Round Tube Insert 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574338

Cenové rozpätie
0,5422 € - 0,3485 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • D
    85.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
Round Tube Insert 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574321

Cenové rozpätie
0,4583 € - 0,2946 €

Úroveň zásob
144 Na sklade
Atribúty
  • D
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Round Tube Insert 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Black LDPE

20574222

Cenové rozpätie
0,1912 € - 0,1229 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    57.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.7 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574178

Cenové rozpätie
0,1605 € - 0,1031 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574185

Cenové rozpätie
0,1816 € - 0,1167 €

Úroveň zásob
1470 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574000

Cenové rozpätie
0,0647 € - 0,0416 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574062

Cenové rozpätie
0,0978 € - 0,0629 €

Úroveň zásob
5350 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574284

Cenové rozpätie
0,4015 € - 0,2581 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.5 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574109

Cenové rozpätie
0,1333 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574048

Cenové rozpätie
0,0902 € - 0,058 €

Úroveň zásob
5800 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Round Tube Insert 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574116

Cenové rozpätie
0,1368 € - 0,0879 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm