Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | D | WT | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
180 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
298 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Prírodná
|
Hliník
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
120 Na sklade |
|
M6
|
Čierna
|
Oceľ
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
1000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
2580 Na sklade |
|
M6
|
Prírodná
|
Oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
1188 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
248 Na sklade |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
1075 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
200 Na sklade |
|
M8
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
146 Na sklade |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
1320 Na sklade |
|
M8
|
Prírodná
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
380 Na sklade |
|
M6
|
Čierna
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
120 Na sklade |
|
M6
|
Prírodná
|
Oceľ
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku