Hliníková konštrukčná svorka na rúrky je vybavená otočným mechanizmom. K dispozícii sú rôzne veľkosti otvorov.Vyrobené na uchytenie kruhových konštrukčných rúrok pri otáčaní do požadovaného uhla.Na výber máte z mnohých priemerov otvorov.Dostupné v prevedení „otočná k základnej doske“ a „otočná k otočnej“. Materiál: Hliník Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Priemer otvoru | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,1847 € - 103,1847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 106,9031 € - 106,9031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 106,9031 € - 106,9031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 57,9446 € - 57,9446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 103,0096 € - 103,0096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 59,696 € - 59,696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 103,1847 € - 103,1847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 106,7683 € - 106,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 103,1443 € - 103,1443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 103,0096 € - 103,0096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 106,7683 € - 106,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 57,9446 € - 57,9446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 57,8098 € - 57,8098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 106,7683 € - 106,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 106,7683 € - 106,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 57,8772 € - 57,8772 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 106,9031 € - 106,9031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 106,9031 € - 106,9031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 103,0096 € - 103,0096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 106,7683 € - 106,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku